Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
105,963 Kč - 176,605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
45.0
Titan třídy G5
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
105,963 Kč - 176,605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
5.0
Titan třídy G5
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
277,134 Kč - 461,89 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
126,464 Kč - 210,691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
277,134 Kč - 461,89 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
351,728 Kč - 586,131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
88,426 Kč - 147,459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
14.0
Titan třídy G2
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
88,426 Kč - 147,459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
30.0
Titan třídy G2
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
88,426 Kč - 147,459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
2.0
Titan třídy G2
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
89,908 Kč - 149,929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
7.0
Titan třídy G2
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
150,917 Kč - 251,446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
231,439 Kč - 385,814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
46,436 Kč - 77,311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
84,721 Kč - 141,284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
6.0
Titan třídy G2
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
153,881 Kč - 256,633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
10.0
Titan třídy G2
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
226,993 Kč - 378,404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
45.0
Titan třídy G2
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
76,076 Kč - 126,958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
287,755 Kč - 479,674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
40.0
Titan třídy G2
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
370,006 Kč - 616,512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
257,374 Kč - 429,039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
55.0
Titan třídy G5
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 45.0 Titan třídy G5

20243180

Cenové rozmezí
176,605 Kč - 105,963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 5.0 Titan třídy G5

20243234

Cenové rozmezí
176,605 Kč - 105,963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244897

Cenové rozmezí
461,89 Kč - 277,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245191

Cenové rozmezí
210,691 Kč - 126,464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245245

Cenové rozmezí
461,89 Kč - 277,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244934

Cenové rozmezí
586,131 Kč - 351,728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 14.0 Titan třídy G2

20241605

Cenové rozmezí
147,459 Kč - 88,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 30.0 Titan třídy G2

20241650

Cenové rozmezí
147,459 Kč - 88,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 2.0 Titan třídy G2

20241704

Cenové rozmezí
147,459 Kč - 88,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 7.0 Titan třídy G2

20241759

Cenové rozmezí
149,929 Kč - 89,908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245146

Cenové rozmezí
251,446 Kč - 150,917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244880

Cenové rozmezí
385,814 Kč - 231,439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245290

Cenové rozmezí
77,311 Kč - 46,436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 6.0 Titan třídy G2

20241551

Cenové rozmezí
141,284 Kč - 84,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 10.0 Titan třídy G2

20242190

Cenové rozmezí
256,633 Kč - 153,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 45.0 Titan třídy G2

20242299

Cenové rozmezí
378,404 Kč - 226,993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245399

Cenové rozmezí
126,958 Kč - 76,076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 40.0 Titan třídy G2

20242497

Cenové rozmezí
479,674 Kč - 287,755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245276

Cenové rozmezí
616,512 Kč - 370,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 55.0 Titan třídy G5

20243586

Cenové rozmezí
429,039 Kč - 257,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0