Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
106,21 Kč - 176,852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
4.0
Titan třídy G2
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
532,285 Kč - 887,224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
55.0
Titan třídy G2
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
161,538 Kč - 269,23 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
30.0
Titan třídy G2
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
94,601 Kč - 157,833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
14.0
Titan třídy G2
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
226,993 Kč - 378,404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
55.0
Titan třídy G2
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
445,588 Kč - 742,482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
30.0
Titan třídy G2
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
370,747 Kč - 617,994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
70.0
Titan třídy G5
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
365,807 Kč - 609,843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
100.0
Titan třídy G2
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
910,936 Kč - 1 518,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
55.0
Titan třídy G2
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
90,896 Kč - 151,411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
20.0
Titan třídy G5
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
85,462 Kč - 142,519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
78,793 Kč - 131,157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
370,747 Kč - 617,994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
75.0
Titan třídy G5
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
638,989 Kč - 1 065,064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
55.0
Titan třídy G5
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
221,065 Kč - 368,524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
60.0
Titan třídy G2
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
1 092,975 Kč - 1 821,625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
65.0
Titan třídy G5
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
309,244 Kč - 515,489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
70.0
Titan třídy G2
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
600,457 Kč - 1 000,844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
70.0
Titan třídy G2
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
88,179 Kč - 146,965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
4.0
Titan třídy G5
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
105,963 Kč - 176,605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
10.0
Titan třídy G5
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 4.0 Titan třídy G2

20241919

Cenové rozmezí
176,852 Kč - 106,21 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 55.0 Titan třídy G2

20242664

Cenové rozmezí
887,224 Kč - 532,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 30.0 Titan třídy G2

20242039

Cenové rozmezí
269,23 Kč - 161,538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 14.0 Titan třídy G2

20241797

Cenové rozmezí
157,833 Kč - 94,601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 55.0 Titan třídy G2

20242312

Cenové rozmezí
378,404 Kč - 226,993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 30.0 Titan třídy G2

20242619

Cenové rozmezí
742,482 Kč - 445,588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 70.0 Titan třídy G5

20244057

Cenové rozmezí
617,994 Kč - 370,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 100.0 Titan třídy G2

20242596

Cenové rozmezí
609,843 Kč - 365,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 55.0 Titan třídy G2

20242794

Cenové rozmezí
1 518,062 Kč - 910,936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 20.0 Titan třídy G5

20242992

Cenové rozmezí
151,411 Kč - 90,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244859

Cenové rozmezí
142,519 Kč - 85,462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244842

Cenové rozmezí
131,157 Kč - 78,793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 75.0 Titan třídy G5

20244064

Cenové rozmezí
617,994 Kč - 370,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 55.0 Titan třídy G5

20244163

Cenové rozmezí
1 065,064 Kč - 638,989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 60.0 Titan třídy G2

20242091

Cenové rozmezí
368,524 Kč - 221,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 65.0 Titan třídy G5

20244316

Cenové rozmezí
1 821,625 Kč - 1 092,975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 70.0 Titan třídy G2

20242343

Cenové rozmezí
515,489 Kč - 309,244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 70.0 Titan třídy G2

20242695

Cenové rozmezí
1 000,844 Kč - 600,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 4.0 Titan třídy G5

20242893

Cenové rozmezí
146,965 Kč - 88,179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 10.0 Titan třídy G5

20243081

Cenové rozmezí
176,605 Kč - 105,963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0