Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20244897

Staré objednací číslo:

20244897

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 461,89 Kč
100 - 199 415,701 Kč
200 - 499 369,512 Kč
500 - 999 323,323 Kč
1000 + 277,134 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

461,89 Kč

1 x 461,89 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 45.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás