20203238
20203238
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 63,0634 Kč |
| 100 - 249 | 56,8052 Kč |
| 250 - 749 | 50,547 Kč |
| 750 + | 44,0481 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| d2 | 8.0 |
| h1 | 1.5 |
| H2 max | 2.5 |
| h3 max | 1.6 |
| l1 | 6.0 |
| r1 | 0.20 |
| A/F | 2.0 |
| Torque to max.Nm | 1.10 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |