Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby se šestihrannou hlavou s extra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s extra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20203160

Staré objednací číslo:

20203160

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 63,3041 Kč
100 - 249 57,0459 Kč
250 - 749 50,547 Kč
750 + 44,2888 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

63,30 Kč

1 x 63,3041 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 6.0
h1 1.5
H2 max 2.0
h3 max 1.6
l1 6.0
r1 0.10
A/F 1.5
Torque to max.Nm 0.60
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás