Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s válcovou hlavou s nízkým profilem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Nízký profil je ideální pro sestavy, které vyžadují minimální vůli a zároveň zajišťují efektivní upevění.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0085, SRK0087

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
26,971 Kč - 33,7768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
12.0
34,7851 Kč - 43,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
3.65
1.6
3.0
12.0
35,7933 Kč - 44,8677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
10.0
35,2892 Kč - 44,1115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
25.0
24,9545 Kč - 31,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
10.0
27,4752 Kč - 34,2809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
3.10
1.4
2.5
12.0
24,1983 Kč - 30,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
6.0
45,6239 Kč - 56,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
25.0
43,1033 Kč - 53,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
28,9876 Kč - 36,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
16.0
31,7603 Kč - 39,8264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
2.40
1.0
2.0
20.0
21,6776 Kč - 27,2231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
8.0
49,4049 Kč - 61,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
33,2727 Kč - 41,5909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
27,2231 Kč - 34,0289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
8.0
29,7438 Kč - 37,3057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
26,4669 Kč - 33,0206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
20,1652 Kč - 25,2066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
32,7686 Kč - 40,8347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
10.0
37,0537 Kč - 46,3801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
  • z/ze 3
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 12.0 5.5 PEEK béžová

20834739

Cenové rozmezí
33,7768 Kč - 26,971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 12.0 8.5 PEEK béžová

20834852

Cenové rozmezí
43,6074 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 10.0 7.0 PEEK béžová

20834784

Cenové rozmezí
44,8677 Kč - 35,7933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 25.0 7.0 PEEK béžová

20834821

Cenové rozmezí
44,1115 Kč - 35,2892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 10.0 5.5 PEEK béžová

20834722

Cenové rozmezí
31,2562 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 12.0 7.0 PEEK béžová

20834791

Cenové rozmezí
34,2809 Kč - 27,4752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 6.0 5.5 PEEK béžová

20834708

Cenové rozmezí
30,2479 Kč - 24,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK béžová

20834678

Cenové rozmezí
56,9669 Kč - 45,6239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK béžová

20834623

Cenové rozmezí
53,69 Kč - 43,1033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 16.0 5.5 PEEK béžová

20834746

Cenové rozmezí
36,2975 Kč - 28,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 20.0 5.5 PEEK béžová

20834753

Cenové rozmezí
39,8264 Kč - 31,7603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 8.0 7.0 PEEK béžová

20834500

Cenové rozmezí
27,2231 Kč - 21,6776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK béžová

20834685

Cenové rozmezí
61,5041 Kč - 49,4049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK béžová

20834647

Cenové rozmezí
41,5909 Kč - 33,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 8.0 8.5 PEEK béžová

20834562

Cenové rozmezí
34,0289 Kč - 27,2231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK béžová

20834555

Cenové rozmezí
37,3057 Kč - 29,7438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK béžová

20834531

Cenové rozmezí
33,0206 Kč - 26,4669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK béžová

20834494

Cenové rozmezí
25,2066 Kč - 20,1652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK béžová

20834630

Cenové rozmezí
40,8347 Kč - 32,7686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK béžová

20834654

Cenové rozmezí
46,3801 Kč - 37,0537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0