Šrouby s válcovou hlavou s nízkým profilem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Nízký profil je ideální pro sestavy, které vyžadují minimální vůli a zároveň zajišťují efektivní upevění.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0085, SRK0087
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,9628 Kč - 32,5165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
6.0
|
||
| 30,752 Kč - 38,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
||
| 25,2066 Kč - 31,5082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
16.0
|
||
| 35,2892 Kč - 44,1115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
| 34,7851 Kč - 43,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
12.0
|
||
| 33,7768 Kč - 42,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 24,7024 Kč - 31,0041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 24,9545 Kč - 31,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
| 28,9876 Kč - 36,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
| 20,4173 Kč - 25,4586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 60,2438 Kč - 75,3677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
40.0
|
||
| 31,2562 Kč - 39,0702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
||
| 37,5578 Kč - 46,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
16.0
|
||
| 43,3553 Kč - 54,1942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 27,4752 Kč - 34,2809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
||
| 28,9876 Kč - 36,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
16.0
|
||
| 31,7603 Kč - 39,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 24,1983 Kč - 30,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 45,6239 Kč - 56,9669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 43,1033 Kč - 53,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
30.0