Šrouby s válcovou hlavou s nízkým profilem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Nízký profil je ideální pro sestavy, které vyžadují minimální vůli a zároveň zajišťují efektivní upevění.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0085, SRK0087
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,0206 Kč - 41,3388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
12.0
|
||
19,157 Kč - 23,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
6.0
|
||
42,3471 Kč - 52,9338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
||
22,6859 Kč - 28,4834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
38,5661 Kč - 48,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
47,1363 Kč - 58,9834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
40,3305 Kč - 50,1611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
25.0
|
||
27,7272 Kč - 34,7851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
24,7024 Kč - 31,0041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
29,2396 Kč - 36,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
20.0
|
||
43,3553 Kč - 54,1942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
33,2727 Kč - 41,5909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
||
22,6859 Kč - 28,4834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
31,2562 Kč - 39,0702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
||
37,5578 Kč - 46,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
16.0
|
||
28,9876 Kč - 36,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
30,752 Kč - 38,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
||
24,9545 Kč - 31,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
35,7933 Kč - 44,8677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
||
20,4173 Kč - 25,4586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
8.0