Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou vyrobené z PEEK, poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Konstrukce šroub s nízkoprofilovou hlavou je ideální pro malé sestavy nebo tam, kde by standardní spojovací prvky mohly být příliš objemné nebo by mohly zasahovat do funkčnosti finálního výrobku.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0067, SRK0084
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2562 Kč - 39,0702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
25.0
|
||
| 33,7768 Kč - 42,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
12.0
|
||
| 48,1446 Kč - 60,2438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
30.0
|
||
| 35,7933 Kč - 44,8677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 37,5578 Kč - 46,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
20.0
|
||
| 60,2438 Kč - 75,3677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
40.0
|
||
| 30,752 Kč - 38,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
10.0
|
||
| 33,2727 Kč - 41,5909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
12.0
|
||
| 42,3471 Kč - 52,9338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
25.0
|
||
| 42,3471 Kč - 46,6322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
20.0
|
||
| 24,9545 Kč - 31,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
10.0
|
||
| 26,2148 Kč - 28,7355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
10.0
|
||
| 34,7851 Kč - 38,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
25.0
|
||
| 47,1363 Kč - 58,9834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
30.0
|
||
| 52,1776 Kč - 65,2851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 52,9338 Kč - 66,2933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
35.0
|
||
| 38,5661 Kč - 48,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
20.0
|
||
| 43,3553 Kč - 54,1942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 37,0537 Kč - 46,3801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
8.0
|
||
| 28,9876 Kč - 36,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
20.0