Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 20.0 9.0 PEEK béžová

Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou ideální pro kompaktní sestavy, kde standardní spojovací prvky mohou být příliš objemné. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

20833442

Staré objednací číslo:

20833442

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 46,6322 Kč
100 + 42,3471 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

932,64 Kč

20 x 46,6322 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 9.0
h1 1.0
l2 1.6
A/F 2.5
Barva béžová
Materiál PEEK
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Rozměr drážky 2.5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás