Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK béžová

Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou ideální pro kompaktní sestavy, kde standardní spojovací prvky mohou být příliš objemné. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

20833800

Staré objednací číslo:

20833800

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 75,3677 Kč
100 + 60,2438 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 507,35 Kč

20 x 75,3677 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 ±0.2 40.0
d2 10.0
h1 1.5
l2 2.0
Rozměr Torx TX-20
Barva béžová
Materiál PEEK
Typ hlavy Torx Head
Rozměr drážky TX-20

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás