Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou vyrobené z PEEK, poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Konstrukce šroub s nízkoprofilovou hlavou je ideální pro malé sestavy nebo tam, kde by standardní spojovací prvky mohly být příliš objemné nebo by mohly zasahovat do funkčnosti finálního výrobku.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0067, SRK0084
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,6405 Kč - 52,4297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
20.0
|
||
| 37,0537 Kč - 46,3801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
8.0
|
||
| 47,1363 Kč - 58,9834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
30.0
|
||
| 35,7933 Kč - 44,8677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 28,9876 Kč - 36,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
20.0
|
||
| 31,2562 Kč - 39,0702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
25.0
|
||
| 37,5578 Kč - 46,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
20.0
|
||
| 24,9545 Kč - 31,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
10.0
|
||
| 35,7933 Kč - 44,8677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 25,9628 Kč - 32,5165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 24,1983 Kč - 30,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
6.0
|
||
| 24,7024 Kč - 31,0041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
8.0
|
||
| 27,4752 Kč - 34,2809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
16.0
|
||
| 31,7603 Kč - 39,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
20.0
|
||
| 24,9545 Kč - 31,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 28,9876 Kč - 36,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
16.0
|
||
| 26,971 Kč - 33,7768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
12.0
|
||
| 42,3471 Kč - 46,6322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
15.0
|
||
| 52,9338 Kč - 58,2272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
25.0
|
||
| 52,9338 Kč - 66,2933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
35.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi