Menu Vyhledávání

Šrouby s kulatou hlavou

Skladem

Šrouby s kulatou hlavou jsou určeny k použití s maticí se závitem. Kulatý tvar hlavy zajišťuje hladký a dokončený vzhled, rovnoměrně rozkládá sílu a odolává uvolňování, takže je ideální pro aplikace vyžadující vysoký utahovací moment nebo odolnost proti vibracím.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Mají křížovou drážku a spojují klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Jsou odolné vůči korozi. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,5199 Kč - 2,4124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,5618 Kč - 2,496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,7151 Kč - 2,7052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,6116 Kč - 4,9921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5 mm
Hlava s drážkou
2,7052 Kč - 4,3227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0 mm
Hlava s drážkou
5,1454 Kč - 7,1256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
22.0 mm
Hlava s drážkou
1,506 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,6594 Kč - 2,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,506 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,4642 Kč - 2,3147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,9881 Kč - 5,5499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,6594 Kč - 2,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,7232 Kč - 5,1594 Kč 250 Skladem
M6
12.0 mm
Hlava s drážkou
10053041 1,9243 Kč - 1,9243 Kč 4000 Skladem
0.5 mm
M3
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,0723 Kč - 1,0723 Kč 20600 Skladem
0.7 mm
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
2,0079 Kč - 2,0079 Kč 60 Skladem
0.7 mm
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,5239 Kč - 2,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 3000 Skladem
1.0 mm
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 3
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10374528

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10374566

Cenové rozmezí
2,496 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10374603

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.4 mm
šroub Hlava s drážkou M6 6.5 mm polyamid přírodní

10374627

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid přírodní

10374450

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M6 22.0 mm polyamid přírodní

10374665

Cenové rozmezí
7,1256 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10374542

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10374580

Cenové rozmezí
2,6354 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.4 mm
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm polyamid přírodní

10374504

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid přírodní

10374658

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid přírodní

10374498

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10374672

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm polyamid přírodní

10374474

Cenové rozmezí
2,6354 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10374641

Cenové rozmezí
5,1594 Kč - 3,7232 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053041

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053089

Cenové rozmezí
1,0723 Kč - 1,0723 Kč

Skladové zásoby
20600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053126

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053164

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053201

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053249

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm