10374603
421009500002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 2,7052 Kč |
500 - 999 | 2,3845 Kč |
1000 + | 1,7151 Kč |
Průměr hlavy | 9.0 mm |
---|---|
Průměr hlavy | 0.354 in |
Výška hlavy | 4.5 mm |
Výška hlavy | 0.177 in |
Velikost závitu | M5 |
Délka závitu | 16.0 mm |
Délka závitu | 0.63 in |
Hloubka štěrbiny | 1.4 mm |
Hloubka štěrbiny | 0.055 in |
Šířka štěrbiny | 1.1 mm |
Šířka štěrbiny | 0.043 in |
Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
Typ hlavy | hlava kulatá |
Barva | přírodní |
Materiál | polyamid |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku