10374542
421006000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 2,3984 Kč |
| 500 - 999 | 2,1055 Kč |
| 1000 + | 1,506 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 7.0 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.276 in |
| Výška hlavy | 0.138 in |
| Výška hlavy | 3.5 mm |
| Velikost závitu | M4 |
| Délka závitu | 10.0 mm |
| Délka závitu | 0.394 in |
| Hloubka štěrbiny | 0.051 in |
| Hloubka štěrbiny | 1.3 mm |
| Šířka štěrbiny | 0.039 in |
| Šířka štěrbiny | 1.0 mm |
| Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
| Typ hlavy | hlava kulatá |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |