10374498
421003000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 2,3147 Kč |
| 500 - 999 | 2,0359 Kč |
| 1000 + | 1,4642 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 5.5 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.217 in |
| Výška hlavy | 0.106 in |
| Výška hlavy | 2.7 mm |
| Velikost závitu | M3 |
| Délka závitu | 0.472 in |
| Délka závitu | 12.0 mm |
| Hloubka štěrbiny | 0.035 in |
| Hloubka štěrbiny | 0.9 mm |
| Šířka štěrbiny | 0.031 in |
| Šířka štěrbiny | 0.8 mm |
| Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
| Typ hlavy | hlava kulatá |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |