20256517
20256517
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 58,8354 Kč |
50 - 99 | 47,177 Kč |
100 + | 41,249 Kč |
Type | Standard Thread |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 9.0 |
l1 | 60.0 |
l2 | 16.5 |
H1 | 5.3 |
A/F | 13.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku