Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,739 Kč - 295,5108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
| 217,36 Kč - 310,479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
70.0
|
Standardní závit
|
||
| 367,289 Kč - 524,7762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
130.0
|
Standardní závit
|
||
| 178,828 Kč - 255,4968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
| 171,418 Kč - 244,9746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
| 142,766 Kč - 203,9232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
45.0
|
Standardní závit
|
||
| 224,523 Kč - 320,853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
| 63,479 Kč - 90,8466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
45.0
|
Standardní závit
|
||
| 409,526 Kč - 585,0936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
120.0
|
Standardní závit
|
||
| 97,565 Kč - 139,308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
45.0
|
Standardní závit
|
||
| 247,988 Kč - 354,3462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
| 119,301 Kč - 170,43 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
| 44,46 Kč - 63,4296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
40.0
|
Standardní závit
|
||
| 381,368 Kč - 544,635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
| 450,281 Kč - 643,188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
150.0
|
Standardní závit
|
||
| 385,073 Kč - 550,2666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
110.0
|
Standardní závit
|
||
| 441,389 Kč - 630,591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
130.0
|
Standardní závit
|
||
| 180,804 Kč - 258,1644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
50.0
|
Standardní závit
|
||
| 453,986 Kč - 648,5232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
140.0
|
Standardní závit
|
||
| 329,745 Kč - 471,1278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
120.0
|
Standardní závit