Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
204,763 Kč - 292,5468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
21.0
10.0
ocel
M16
120.0
závit krátký
221,806 Kč - 316,9257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
21.0
10.0
ocel
M16
150.0
závit krátký
107,939 Kč - 154,0539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
19.0
8.8
ocel
M14
80.0
závit krátký
70,395 Kč - 100,4549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
15.5
7.5
ocel
M12
35.0
závit krátký
104,481 Kč - 149,2127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
19.0
10.0
ocel
M16
48.0
závit krátký
136,591 Kč - 195,2041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
60.0
závit krátký
123,50 Kč - 176,5309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
21.0
10.0
ocel
M16
60.0
závit krátký
156,104 Kč - 222,8681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
75.0
závit krátký
170,43 Kč - 243,4432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
80.0
závit krátký
176,111 Kč - 251,5695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
85.0
závit krátký
137,826 Kč - 196,9331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
55.0
závit krátký
193,154 Kč - 275,9484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
120.0
závit krátký
162,032 Kč - 231,6366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
70.0
Standardní závit
203,034 Kč - 289,8792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
28.5
12.5
ocel
M20
50.0
Standardní závit
329,992 Kč - 471,276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
110.0
Standardní závit
414,713 Kč - 592,5036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
100.0
Standardní závit
106,951 Kč - 152,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
25.0
10.0
ocel
M16
50.0
Standardní závit
162,032 Kč - 231,6366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
28.5
12.5
ocel
M20
45.0
Standardní závit
224,276 Kč - 320,5566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
85.0
Standardní závit
126,711 Kč - 181,1004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
60.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 120.0 ocel

20260873

Cenové rozmezí
292,5468 Kč - 204,763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    21.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 150.0 ocel

20260880

Cenové rozmezí
316,9257 Kč - 221,806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    150.0
  • l2
    21.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 80.0 ocel

20260712

Cenové rozmezí
154,0539 Kč - 107,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    80.0
  • l2
    19.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 35.0 ocel

20260514

Cenové rozmezí
100,4549 Kč - 70,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    35.0
  • l2
    15.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 48.0 ocel

20260750

Cenové rozmezí
149,2127 Kč - 104,481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    48.0
  • l2
    19.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 60.0 ocel

20260927

Cenové rozmezí
195,2041 Kč - 136,591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    60.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 60.0 ocel

20260781

Cenové rozmezí
176,5309 Kč - 123,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    21.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 75.0 ocel

20260958

Cenové rozmezí
222,8681 Kč - 156,104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    75.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 80.0 ocel

20260965

Cenové rozmezí
243,4432 Kč - 170,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    80.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 85.0 ocel

20260972

Cenové rozmezí
251,5695 Kč - 176,111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    85.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 55.0 ocel

20260910

Cenové rozmezí
196,9331 Kč - 137,826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    55.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 120.0 ocel

20261023

Cenové rozmezí
275,9484 Kč - 193,154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    120.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 70.0 ocel

20261900

Cenové rozmezí
231,6366 Kč - 162,032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 50.0 ocel

20262020

Cenové rozmezí
289,8792 Kč - 203,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    50.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 110.0 ocel

20261979

Cenové rozmezí
471,276 Kč - 329,992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 100.0 ocel

20262112

Cenové rozmezí
592,5036 Kč - 414,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    100.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 50.0 ocel

20261863

Cenové rozmezí
152,9424 Kč - 106,951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    50.0
  • l2
    25.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 45.0 ocel

20262013

Cenové rozmezí
231,6366 Kč - 162,032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    45.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 85.0 ocel

20261931

Cenové rozmezí
320,5566 Kč - 224,276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    85.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 60.0 ocel

20261887

Cenové rozmezí
181,1004 Kč - 126,711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    27.0