20260873
20260873
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 292,5468 Kč |
| 50 - 99 | 234,156 Kč |
| 100 + | 204,763 Kč |
| Typ | závit krátký |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 17.0 |
| l1 | 120.0 |
| l2 | 21.0 |
| H1 | 10.0 |
| A/F | 24.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |