Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281,58 Kč - 402,2148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
| 506,597 Kč - 723,8088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
150.0
|
Standardní závit
|
||
| 399,152 Kč - 570,2736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
| 437,437 Kč - 624,9594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
110.0
|
Standardní závit
|
||
| 330,486 Kč - 472,017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
75.0
|
Standardní závit
|
||
| 226,005 Kč - 322,9278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
| 464,854 Kč - 664,2324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
120.0
|
Standardní závit
|
||
| 309,985 Kč - 442,8216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
70.0
|
Standardní závit
|
||
| 283,803 Kč - 405,327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
65.0
|
Standardní závit
|
||
| 254,904 Kč - 364,1274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
| 376,181 Kč - 537,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
85.0
|
Standardní závit
|
||
| 374,699 Kč - 535,4466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
120.0
|
Standardní závit
|
||
| 479,921 Kč - 685,7214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
130.0
|
Standardní závit
|
||
| 494,00 Kč - 705,5802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
140.0
|
Standardní závit
|
||
| 428,545 Kč - 612,3624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
105.0
|
Standardní závit
|
||
| 511,043 Kč - 730,1814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
150.0
|
Standardní závit
|
||
| 355,68 Kč - 508,1778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
| 85,215 Kč - 121,7216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
50.0
|
závit krátký
|
||
| 110,656 Kč - 158,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
70.0
|
závit krátký
|
||
| 75,582 Kč - 107,8896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
17.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
35.0
|
závit krátký