Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 40.0 ocel

Tyto ocelové lícované šrouby mají dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20261634

Staré objednací číslo:

20261634

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 75,1374 Kč
50 - 99 60,021 Kč
100 + 52,611 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

75,14 Kč

1 x 75,1374 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Standardní závit
d1 M12
d2 13.0
l1 40.0
l2 20.5
H1 7.5
A/F 19.0
Pevnost v tahu (N) 830 N/mm2
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás