20255770
20255770
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 198,7362 Kč |
| 50 - 99 | 159,068 Kč |
| 100 + | 139,061 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 13.0 |
| l1 | 70.0 |
| l2 | 22.5 |
| H1 | 7.5 |
| A/F | 19.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |