20259075
20259075
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 244,53 Kč |
| 50 - 99 | 195,624 Kč |
| 100 + | 171,171 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M18 |
| d2 | 19.0 |
| l1 | 55.0 |
| l2 | 29.5 |
| H1 | 11.5 |
| A/F | 27.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |