20259211
20259211
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 339,8226 Kč |
| 50 - 99 | 271,947 Kč |
| 100 + | 237,861 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M24 |
| d2 | 25.0 |
| l1 | 65.0 |
| l2 | 36.5 |
| H1 | 15.0 |
| A/F | 36.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |