Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
5 739,3712 Kč - 7 174,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
600.0
16x32
32.0
1 593,6362 Kč - 1 992,0452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
20.0
17.9
500.0
20x5
5.0
7 830,5848 Kč - 9 788,3302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
20.0
17.9
3000.0
20x5
5.0
5 219,7287 Kč - 6 524,7849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
10.0
17.9
1500.0
20x10
10.0
2 068,9007 Kč - 2 586,064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
10.0
17.9
600.0
20x10
10.0
6 510,4055 Kč - 8 138,0068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
1500.0
20x20
20.0
8 559,7204 Kč - 10 699,7745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
2000.0
20x20
20.0
10 471,9351 Kč - 13 089,8817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
1000.0
20x40
40.0
1 593,6362 Kč - 1 992,0452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
500.0
25x5
5.0
24 712,0215 Kč - 30 889,9649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
2000.0
20x40
40.0
9 072,4211 Kč - 11 340,5883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x5
5.0
14 039,7662 Kč - 17 549,621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x5
5.0
14 953,851 Kč - 18 692,4253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
2500.0
40x5
5.0
17 868,9061 Kč - 22 336,207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
3000.0
40x5
5.0
14 953,851 Kč - 18 692,4253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
2500.0
40x10
10.0
3 461,473 Kč - 4 326,7173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
600.0
32x32
32.0
21 560,9456 Kč - 26 951,2564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
4500.0
32x32
32.0
5 814,4912 Kč - 7 268,052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
500.0
32x64
64.0
2 901,6674 Kč - 3 627,0842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
500.0
32x32
32.0
9 721,9741 Kč - 12 152,3313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x32
32.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 16x32 600.0 ocel

20176501

Cenové rozmezí
7 174,09 Kč - 5 739,3712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 20x5 500.0 ocel

20176570

Cenové rozmezí
1 992,0452 Kč - 1 593,6362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 20x5 3000.0 ocel

20176631

Cenové rozmezí
9 788,3302 Kč - 7 830,5848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 20x10 1500.0 ocel

20176686

Cenové rozmezí
6 524,7849 Kč - 5 219,7287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 20x10 600.0 ocel

20176655

Cenové rozmezí
2 586,064 Kč - 2 068,9007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 20x20 1500.0 ocel

20176761

Cenové rozmezí
8 138,0068 Kč - 6 510,4055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 20x20 2000.0 ocel

20176778

Cenové rozmezí
10 699,7745 Kč - 8 559,7204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 20x40 1000.0 ocel

20176839

Cenové rozmezí
13 089,8817 Kč - 10 471,9351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 25x5 500.0 ocel

20176884

Cenové rozmezí
1 992,0452 Kč - 1 593,6362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 20x40 2000.0 ocel

20176853

Cenové rozmezí
30 889,9649 Kč - 24 712,0215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 25x5 3500.0 ocel

20176969

Cenové rozmezí
11 340,5883 Kč - 9 072,4211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x5 5500.0 ocel

20177003

Cenové rozmezí
17 549,621 Kč - 14 039,7662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 40x5 2500.0 ocel

20178208

Cenové rozmezí
18 692,4253 Kč - 14 953,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x5 3000.0 ocel

20178215

Cenové rozmezí
22 336,207 Kč - 17 868,9061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x10 2500.0 ocel

20178345

Cenové rozmezí
18 692,4253 Kč - 14 953,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 32x32 600.0 ocel

20177874

Cenové rozmezí
4 326,7173 Kč - 3 461,473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 32x32 4500.0 ocel

20177966

Cenové rozmezí
26 951,2564 Kč - 21 560,9456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 32x64 500.0 ocel

20178000

Cenové rozmezí
7 268,052 Kč - 5 814,4912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 32x32 500.0 ocel

20177867

Cenové rozmezí
3 627,0842 Kč - 2 901,6674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 32x32 2000.0 ocel

20177911

Cenové rozmezí
12 152,3313 Kč - 9 721,9741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40