Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 938,8555 Kč - 3 673,6934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
600.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 7 362,7579 Kč - 9 203,5713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 22 198,1026 Kč - 27 747,6158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 2 476,7308 Kč - 3 096,0374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
800.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 3 742,8633 Kč - 4 678,5172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
800.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 9 371,6617 Kč - 11 714,5152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 3 629,5634 Kč - 4 536,9543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 13 781,1846 Kč - 17 226,5676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 21 439,2164 Kč - 26 799,1073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 4 799,7506 Kč - 5 999,6882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 3 872,2781 Kč - 4 840,4096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
800.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 12 280,5188 Kč - 15 350,6237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
3000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 4 354,9803 Kč - 5 443,8493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
800.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 2 768,2859 Kč - 3 460,2334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 9 266,7911 Kč - 11 583,3526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 14 264,1347 Kč - 17 830,3172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 9 429,6752 Kč - 11 787,156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 2 598,7079 Kč - 3 248,5089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 8 585,5042 Kč - 10 731,7563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 7 751,498 Kč - 9 689,4964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x5
|
5.0