20176761
20176761
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 8 138,0068 Kč |
| 5 - 19 | 7 324,3301 Kč |
| 20 + | 6 510,4055 Kč |
| Screw dia. x lead | 20x20 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 20.0 |
| d1 | 20.76 |
| d2 | 20.0 |
| d3 | 17.6 |
| l1 | 1500.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 1,00x10-4 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |