Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
175 640,8721 Kč - 219 551,1769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x50
50.0
45 059,6418 Kč - 56 324,4654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
3500.0
63x10
10.0
17 555,0381 Kč - 21 943,8224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
3500.0
50x20
20.0
29 823,4088 Kč - 37 279,2734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x20
20.0
21 149,3967 Kč - 26 436,8575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
22 462,3864 Kč - 28 078,0449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x20
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
500.0
63x10
10.0
19 456,0963 Kč - 24 320,2568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
1500.0
63x10
10.0
51 442,3679 Kč - 64 302,8111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
76 973,7683 Kč - 96 217,2476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
6000.0
63x10
10.0
3 019,1819 Kč - 3 774,1014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
500.0
50x20
20.0
12 746,3624 Kč - 15 932,8786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
700.0
80x10
10.0
140 588,5615 Kč - 175 735,6027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x50
50.0
99 600,7742 Kč - 124 500,9678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
10 122,3665 Kč - 12 653,0325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x20
20.0
158 114,5928 Kč - 197 643,3898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x50
50.0
9 132,9138 Kč - 11 416,2414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
500.0
80x10
10.0
4 382,9954 Kč - 5 478,8062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
20.0
17.9
1500.0
20x5
5.0
26 613,8235 Kč - 33 267,1306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
37.9
4500.0
40x10
10.0
19 840,3739 Kč - 24 800,5169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
3000.0
40x20
20.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 50x50 5000.0 ocel

20179373

Cenové rozmezí
219 551,1769 Kč - 175 640,8721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 63x10 3500.0 ocel

20179496

Cenové rozmezí
56 324,4654 Kč - 45 059,6418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 50x20 3500.0 ocel

20179205

Cenové rozmezí
21 943,8224 Kč - 17 555,0381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x20 6000.0 ocel

20179250

Cenové rozmezí
37 279,2734 Kč - 29 823,4088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x50 600.0 ocel

20179274

Cenové rozmezí
26 436,8575 Kč - 21 149,3967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x20 4500.0 ocel

20179229

Cenové rozmezí
28 078,0449 Kč - 22 462,3864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 63x10 500.0 ocel

20179403


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 63x10 1500.0 ocel

20179458

Cenové rozmezí
24 320,2568 Kč - 19 456,0963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 63x10 4000.0 ocel

20179502

Cenové rozmezí
64 302,8111 Kč - 51 442,3679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 63x10 6000.0 ocel

20179540

Cenové rozmezí
96 217,2476 Kč - 76 973,7683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 50x20 500.0 ocel

20179120

Cenové rozmezí
3 774,1014 Kč - 3 019,1819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 80x10 700.0 ocel

20179588

Cenové rozmezí
15 932,8786 Kč - 12 746,3624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 50x50 4000.0 ocel

20179359

Cenové rozmezí
175 735,6027 Kč - 140 588,5615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 80x10 5500.0 ocel

20179694

Cenové rozmezí
124 500,9678 Kč - 99 600,7742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 50x20 2000.0 ocel

20179175

Cenové rozmezí
12 653,0325 Kč - 10 122,3665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x50 4500.0 ocel

20179366

Cenové rozmezí
197 643,3898 Kč - 158 114,5928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 80x10 500.0 ocel

20179564

Cenové rozmezí
11 416,2414 Kč - 9 132,9138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 20x5 1500.0 ocel

20176167

Cenové rozmezí
5 478,8062 Kč - 4 382,9954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 40x10 4500.0 ocel

20178383

Cenové rozmezí
33 267,1306 Kč - 26 613,8235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x20 3000.0 ocel

20178499

Cenové rozmezí
24 800,5169 Kč - 19 840,3739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8