20176853
20176853
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 30 889,9649 Kč |
| 5 - 19 | 27 800,8693 Kč |
| 20 + | 24 712,0215 Kč |
| Screw dia. x lead | 20x40 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 40.0 |
| d1 | 20.76 |
| d2 | 20.0 |
| d3 | 17.6 |
| l1 | 2000.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 1,00x10-4 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |