Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
20 783,7133 Kč - 25 979,778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
3500.0
40x5
5.0
7 574,2345 Kč - 9 467,8551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
800.0
50x10
10.0
24 078,0875 Kč - 30 097,7086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
3000.0
50x10
10.0
11 578,4065 Kč - 14 472,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.35
32.0
29.38
2500.0
32x20
20.0
3 948,3898 Kč - 4 935,6113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
500.0
40x20
20.0
26 599,1962 Kč - 33 249,0076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
2500.0
40x40
40.0
88 602,7507 Kč - 110 753,3889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x80
80.0
19 494,0282 Kč - 24 367,6716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
4500.0
40x20
20.0
12 950,4014 Kč - 16 188,0761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
800.0
40x80
80.0
26 268,2216 Kč - 32 835,1283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
5500.0
32x32
32.0
17 110,7637 Kč - 21 388,3306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
2000.0
50x5
5.0
29 784,4852 Kč - 37 230,5941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
3500.0
50x5
5.0
10 611,0188 Kč - 13 263,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
1000.0
40x40
40.0
19 606,8323 Kč - 24 508,4412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x25
25.0
42 331,0232 Kč - 52 913,7542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x40
40.0
6 244,1383 Kč - 7 805,0489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
800.0
40x20
20.0
7 776,538 Kč - 9 720,7345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
1000.0
40x20
20.0
10 038,3213 Kč - 12 547,8768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
1500.0
40x20
20.0
23 741,6587 Kč - 29 677,0858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x20
20.0
10 867,1212 Kč - 13 584,0502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
3000.0
25x25
25.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 40x5 3500.0 ocel

20178222

Cenové rozmezí
25 979,778 Kč - 20 783,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 50x10 800.0 ocel

20179007

Cenové rozmezí
9 467,8551 Kč - 7 574,2345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x10 3000.0 ocel

20179052

Cenové rozmezí
30 097,7086 Kč - 24 078,0875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 32x20 2500.0 ocel

20177782

Cenové rozmezí
14 472,9214 Kč - 11 578,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Šroub kuličkový 40x20 500.0 ocel

20178420

Cenové rozmezí
4 935,6113 Kč - 3 948,3898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 40x40 2500.0 ocel

20178628

Cenové rozmezí
33 249,0076 Kč - 26 599,1962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 40x80 5500.0 ocel

20178826

Cenové rozmezí
110 753,3889 Kč - 88 602,7507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x20 4500.0 ocel

20178529

Cenové rozmezí
24 367,6716 Kč - 19 494,0282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x80 800.0 ocel

20178727

Cenové rozmezí
16 188,0761 Kč - 12 950,4014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 32x32 5500.0 ocel

20177980

Cenové rozmezí
32 835,1283 Kč - 26 268,2216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 50x5 2000.0 ocel

20178895

Cenové rozmezí
21 388,3306 Kč - 17 110,7637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x5 3500.0 ocel

20178925

Cenové rozmezí
37 230,5941 Kč - 29 784,4852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 40x40 1000.0 ocel

20178598

Cenové rozmezí
13 263,7363 Kč - 10 611,0188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 25x25 5500.0 ocel

20177287

Cenové rozmezí
24 508,4412 Kč - 19 606,8323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 40x40 4000.0 ocel

20178659

Cenové rozmezí
52 913,7542 Kč - 42 331,0232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x20 800.0 ocel

20178444

Cenové rozmezí
7 805,0489 Kč - 6 244,1383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 40x20 1000.0 ocel

20178451

Cenové rozmezí
9 720,7345 Kč - 7 776,538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 40x20 1500.0 ocel

20178468

Cenové rozmezí
12 547,8768 Kč - 10 038,3213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 40x20 5500.0 ocel

20178543

Cenové rozmezí
29 677,0858 Kč - 23 741,6587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 25x25 3000.0 ocel

20177232

Cenové rozmezí
13 584,0502 Kč - 10 867,1212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9