20178857
20178857
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 7 586,3826 Kč |
| 5 - 19 | 6 827,7443 Kč |
| 20 + | 6 069,1061 Kč |
| Screw dia. x lead | 50x5 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 5.0 |
| d1 | 52.15 |
| d2 | 50.0 |
| d3 | 45.80 |
| l1 | 600.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 4,19x10-3 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |