Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
1 960,7422 Kč - 2 451,0481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
13.90
600.0
16x5
5.0
7 735,8573 Kč - 9 669,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
13.90
2500.0
16x5
5.0
3 390,5002 Kč - 4 238,2456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x10
10.0
4 211,7686 Kč - 5 264,8311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
1000.0
25x25
25.0
13 944,7138 Kč - 17 430,8802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x25
25.0
7 572,9034 Kč - 9 466,0089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x16
16.0
6 437,0401 Kč - 8 046,3603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
13.90
2000.0
16x5
5.0
2 734,5927 Kč - 3 418,1807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
800.0
16x10
10.0
1 934,5059 Kč - 2 418,0722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
500.0
16x16
16.0
3 183,2575 Kč - 3 979,0117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
13.90
1000.0
16x5
5.0
50 238,904 Kč - 62 798,5939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5000.0
25x50
50.0
2 315,7747 Kč - 2 894,6582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
500.0
32x5
5.0
5 996,5591 Kč - 7 495,6387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
500.0
25x50
50.0
1 650,2392 Kč - 2 062,799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
13.90
500.0
16x5
5.0
8 094,0189 Kč - 10 117,6319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
800.0
25x50
50.0
2 797,4154 Kč - 3 496,6489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
800.0
16x20
20.0
25 303,5875 Kč - 31 629,5686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
2500.0
25x50
50.0
14 518,3019 Kč - 18 147,9856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
2500.0
40x5
5.0
6 261,5698 Kč - 7 827,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.15
25.0
20.8
2000.0
25x10
10.0
8 825,0248 Kč - 11 031,3532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x20
20.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 16x5 600.0 ocel

20176181

Cenové rozmezí
2 451,0481 Kč - 1 960,7422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Šroub kuličkový 16x5 2500.0 ocel

20176235

Cenové rozmezí
9 669,8818 Kč - 7 735,8573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Šroub kuličkový 16x10 1000.0 ocel

20176280

Cenové rozmezí
4 238,2456 Kč - 3 390,5002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 25x25 1000.0 ocel

20177195

Cenové rozmezí
5 264,8311 Kč - 4 211,7686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x25 4000.0 ocel

20177256

Cenové rozmezí
17 430,8802 Kč - 13 944,7138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 16x16 2000.0 ocel

20176389

Cenové rozmezí
9 466,0089 Kč - 7 572,9034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Stoupání závitu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x5 2000.0 ocel

20176228

Cenové rozmezí
8 046,3603 Kč - 6 437,0401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Šroub kuličkový 16x10 800.0 ocel

20176273

Cenové rozmezí
3 418,1807 Kč - 2 734,5927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x16 500.0 ocel

20176334

Cenové rozmezí
2 418,0722 Kč - 1 934,5059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Stoupání závitu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x5 1000.0 ocel

20176204

Cenové rozmezí
3 979,0117 Kč - 3 183,2575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Šroub kuličkový 25x50 5000.0 ocel

20177416

Cenové rozmezí
62 798,5939 Kč - 50 238,904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 32x5 500.0 ocel

20177447

Cenové rozmezí
2 894,6582 Kč - 2 315,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 25x50 500.0 ocel

20177300

Cenové rozmezí
7 495,6387 Kč - 5 996,5591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 16x5 500.0 ocel

20176174

Cenové rozmezí
2 062,799 Kč - 1 650,2392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Šroub kuličkový 25x50 800.0 ocel

20177324

Cenové rozmezí
10 117,6319 Kč - 8 094,0189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 16x20 800.0 ocel

20176433

Cenové rozmezí
3 496,6489 Kč - 2 797,4154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 25x50 2500.0 ocel

20177362

Cenové rozmezí
31 629,5686 Kč - 25 303,5875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 40x5 2500.0 ocel

20178208

Cenové rozmezí
18 147,9856 Kč - 14 518,3019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 25x10 2000.0 ocel

20177072

Cenové rozmezí
7 827,0826 Kč - 6 261,5698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Šroub kuličkový 20x20 2500.0 ocel

20176785

Cenové rozmezí
11 031,3532 Kč - 8 825,0248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6