20179212
20179212
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 25 010,8283 Kč |
| 5 - 19 | 22 509,7393 Kč |
| 20 + | 20 008,7122 Kč |
| Screw dia. x lead | 50x20 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 20.0 |
| d1 | 53.58 |
| d2 | 50.0 |
| d3 | 44.05 |
| l1 | 4000.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 4,45x10-3 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |