20179410
20179410
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 11 436,8437 Kč |
| 5 - 19 | 10 293,1841 Kč |
| 20 + | 9 149,5245 Kč |
| Screw dia. x lead | 63x10 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 10.0 |
| d1 | 65.15 |
| d2 | 63.0 |
| d3 | 58.8 |
| l1 | 600.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 1,09x10-2 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |