20179632
20179632
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 56 850,0331 Kč |
| 5 - 19 | 51 164,9443 Kč |
| 20 + | 45 480,1158 Kč |
| Screw dia. x lead | 80x10 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 10.0 |
| d1 | 82.15 |
| d2 | 80.0 |
| d3 | 75.8 |
| l1 | 2500.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 2,89x10-2 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |