20179076
20179076
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 39 972,0177 Kč |
| 5 - 19 | 35 974,8246 Kč |
| 20 + | 31 977,5943 Kč |
| Screw dia. x lead | 50x10 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 10.0 |
| d1 | 52.15 |
| d2 | 50.0 |
| d3 | 45.80 |
| l1 | 4000.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 4,19x10-3 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |