Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 602,788 Kč - 4 503,485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 20 008,7122 Kč - 25 010,8283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 9 149,5245 Kč - 11 436,8437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
600.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 81 560,3068 Kč - 101 950,4455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 9 021,8452 Kč - 11 277,4304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 117 640,9937 Kč - 147 051,2794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 72 540,1971 Kč - 90 675,3951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 70 412,2911 Kč - 88 015,3143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 57 825,094 Kč - 72 281,3676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 47 776,608 Kč - 59 720,8468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 25 839,0704 Kč - 32 298,8132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 43 827,2265 Kč - 54 784,0083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 5 917,8743 Kč - 7 397,4668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 31 977,5943 Kč - 39 972,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 70 590,7943 Kč - 88 238,4804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 52 886,0119 Kč - 66 107,5272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 54 499,9776 Kč - 68 125,0836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 45 480,1158 Kč - 56 850,0331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 28 159,8589 Kč - 35 199,7616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 12 888,9169 Kč - 16 111,1586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0