Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 255,3353 Kč - 5 319,2293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 1 960,7422 Kč - 2 451,0481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 7 735,8573 Kč - 9 669,8818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 3 390,5002 Kč - 4 238,2456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 6 025,2024 Kč - 7 531,503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 7 525,7262 Kč - 9 407,2781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 1 753,7402 Kč - 2 192,2956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 8 654,8499 Kč - 10 818,5744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 19 625,9559 Kč - 24 532,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 2 977,459 Kč - 3 721,9441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 8 424,50 Kč - 10 530,5046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 6 320,782 Kč - 7 900,9775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 5 203,934 Kč - 6 504,9175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 9 202,9238 Kč - 11 503,5344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 7 118,4618 Kč - 8 897,9569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 8 996,1625 Kč - 11 245,1549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 4 693,1686 Kč - 5 866,3404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 2 084,462 Kč - 2 605,5775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 2 797,4154 Kč - 3 496,6489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0