Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 510,4099 Kč - 38 138,1447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 2 008,6415 Kč - 2 510,7417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
600.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 4 606,7573 Kč - 5 758,5068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 10 013,8421 Kč - 12 517,3267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 2 977,459 Kč - 3 721,9441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 7 227,2582 Kč - 9 033,9524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 8 825,0248 Kč - 11 031,3532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 14 836,748 Kč - 18 545,9229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 25 486,7602 Kč - 31 858,3058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 13 630,841 Kč - 17 038,467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 6 039,163 Kč - 7 548,8334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 11 028,6333 Kč - 13 785,6833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 2 118,6414 Kč - 2 648,4221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 5 067,6978 Kč - 6 334,7426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 3 263,4106 Kč - 4 079,1429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 15 017,9951 Kč - 18 772,5059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 2 498,9474 Kč - 3 123,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
800.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 9 298,7224 Kč - 11 623,403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
3000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 8 853,6681 Kč - 11 066,9527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 4 120,3026 Kč - 5 150,2579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0