Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 715,8729 Kč - 48 394,6967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 4 618,7923 Kč - 5 773,4302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 34 881,0405 Kč - 43 601,445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 3 497,8524 Kč - 4 372,3155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 11 346,1166 Kč - 14 182,73 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 2 797,4154 Kč - 3 496,6489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 8 654,8499 Kč - 10 818,5744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 3 751,5502 Kč - 4 689,3174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 2 206,4969 Kč - 2 758,1813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 5 544,5245 Kč - 6 930,7158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 1 753,7402 Kč - 2 192,2956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 2 084,462 Kč - 2 605,5775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 7 572,9034 Kč - 9 466,0089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 7 384,4353 Kč - 9 230,6043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 11 853,0308 Kč - 14 816,3607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 6 850,8034 Kč - 8 563,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 8 252,6402 Kč - 10 315,6799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 11 028,6333 Kč - 13 785,6833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 16 347,8626 Kč - 20 434,7079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 3 095,6427 Kč - 3 869,4932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
1000.0
|
25x10
|
10.0