Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
9 662,1794 Kč - 12 077,8566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
2500.0
32x5
5.0
18 956,0878 Kč - 23 694,9653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
5000.0
32x5
5.0
30 290,6508 Kč - 37 863,3736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
3000.0
25x50
50.0
22 673,4586 Kč - 28 341,9315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
6000.0
32x5
5.0
20 732,6945 Kč - 25 915,844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x25
25.0
4 671,7463 Kč - 5 839,6227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.15
32.0
27.80
1000.0
32x10
10.0
3 633,8479 Kč - 4 542,2497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
800.0
32x5
5.0
15 704,7122 Kč - 19 630,8902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x32
32.0
21 551,5559 Kč - 26 939,4328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x10
10.0
8 337,3666 Kč - 10 421,5879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
2000.0
25x25
25.0
12 247,5381 Kč - 15 309,4346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x25
25.0
50 238,904 Kč - 62 798,5939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5000.0
25x50
50.0
2 569,4725 Kč - 3 211,9008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
13.90
800.0
16x5
5.0
2 853,2578 Kč - 3 566,6926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.15
32.0
27.80
600.0
32x10
10.0
55 225,7266 Kč - 69 032,1943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x50
50.0
15 260,38 Kč - 19 075,4148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
1500.0
25x50
50.0
20 246,9619 Kč - 25 308,8106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
2000.0
25x50
50.0
17 097,4024 Kč - 21 371,7891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
4500.0
32x5
5.0
40 264,5367 Kč - 50 330,7791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x50
50.0
2 404,593 Kč - 3 005,8616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
20.0
17.9
800.0
20x5
5.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 32x5 2500.0 ocel

20177508

Cenové rozmezí
12 077,8566 Kč - 9 662,1794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x5 5000.0 ocel

20177553

Cenové rozmezí
23 694,9653 Kč - 18 956,0878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 25x50 3000.0 ocel

20177379

Cenové rozmezí
37 863,3736 Kč - 30 290,6508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 32x5 6000.0 ocel

20177577

Cenové rozmezí
28 341,9315 Kč - 22 673,4586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 25x25 6000.0 ocel

20177294

Cenové rozmezí
25 915,844 Kč - 20 732,6945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 32x10 1000.0 ocel

20177614

Cenové rozmezí
5 839,6227 Kč - 4 671,7463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Šroub kuličkový 32x5 800.0 ocel

20177461

Cenové rozmezí
4 542,2497 Kč - 3 633,8479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 16x32 2000.0 ocel

20176549

Cenové rozmezí
19 630,8902 Kč - 15 704,7122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 32x10 5500.0 ocel

20177706

Cenové rozmezí
26 939,4328 Kč - 21 551,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 25x25 2000.0 ocel

20177218

Cenové rozmezí
10 421,5879 Kč - 8 337,3666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x25 3500.0 ocel

20177249

Cenové rozmezí
15 309,4346 Kč - 12 247,5381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x50 5000.0 ocel

20177416

Cenové rozmezí
62 798,5939 Kč - 50 238,904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 16x5 800.0 ocel

20176198

Cenové rozmezí
3 211,9008 Kč - 2 569,4725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Šroub kuličkový 32x10 600.0 ocel

20177591

Cenové rozmezí
3 566,6926 Kč - 2 853,2578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Šroub kuličkový 25x50 5500.0 ocel

20177423

Cenové rozmezí
69 032,1943 Kč - 55 225,7266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x50 1500.0 ocel

20177348

Cenové rozmezí
19 075,4148 Kč - 15 260,38 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x50 2000.0 ocel

20177355

Cenové rozmezí
25 308,8106 Kč - 20 246,9619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 32x5 4500.0 ocel

20177546

Cenové rozmezí
21 371,7891 Kč - 17 097,4024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 25x50 4000.0 ocel

20177393

Cenové rozmezí
50 330,7791 Kč - 40 264,5367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 20x5 800.0 ocel

20176594

Cenové rozmezí
3 005,8616 Kč - 2 404,593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9