Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 124,5167 Kč - 17 655,7301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
800.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 37 550,1628 Kč - 46 937,5711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 12 375,1091 Kč - 15 468,8141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
700.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 21 808,1421 Kč - 27 260,2378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
500.0
|
63x10
|
10.0
|
|||
| 43 747,225 Kč - 54 683,947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 74 731,8139 Kč - 93 414,8034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 2 931,2446 Kč - 3 664,1761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 10 029,4876 Kč - 12 536,9678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
800.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 96 699,7808 Kč - 120 874,726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 44 155,4522 Kč - 55 194,2069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 87 942,3927 Kč - 109 928,0751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 51 345,6426 Kč - 64 182,0652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 52 912,5996 Kč - 66 140,8578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 26 570,873 Kč - 33 213,5431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
1500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 19 425,9342 Kč - 24 282,3575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 8 883,0335 Kč - 11 103,7317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
600.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 8 759,073 Kč - 10 948,9616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 46 385,0563 Kč - 57 981,4046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 25 086,4761 Kč - 31 358,071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0