Odvětrávací duté šrouby s válcovou hlavou, vyrobené z PEEK, mají výjimečnou mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu.
Mají duté jádro jako větrací otvor, který umožňuje uvězněnému plynu nebo kapalině uniknout ze závitového otvoru, což je činí ideálními pro vakuovou techniku.
Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,682 Kč - 132,98 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
12.0
|
1.6
|
||
| 176,5035 Kč - 196,115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 155,367 Kč - 172,63 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 151,2495 Kč - 168,055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
30.0
|
1.6
|
||
| 147,9555 Kč - 164,395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 102,9375 Kč - 114,375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
||
| 133,407 Kč - 148,23 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
||
| 167,994 Kč - 186,66 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
||
| 95,526 Kč - 106,14 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
10.0
|
1.3
|
||
| 125,9955 Kč - 139,995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
15.0
|
1.6
|
||
| 147,9555 Kč - 164,395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
20.0
|
1.8
|
||
| 88,1145 Kč - 97,905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
8.0
|
1.0
|
||
| 128,1915 Kč - 142,435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 134,505 Kč - 149,45 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
25.0
|
1.0
|
||
| 93,33 Kč - 103,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
10.0
|
1.0
|
||
| 162,7785 Kč - 180,865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
25.0
|
1.8
|
||
| 147,132 Kč - 163,48 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
||
| 87,0165 Kč - 96,685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
8.0
|
1.0
|
||
| 81,801 Kč - 90,89 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
6.0
|
1.0
|
||
| 98,82 Kč - 109,80 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
12.0
|
1.0