20820909
20820909
| Množství | Jednotková cena | 
|---|---|
| 20 - 99 | 148,23 Kč | 
| 100 + | 133,407 Kč | 
| d1 | M6 | 
|---|---|
| l1 ±0.2 | 20.0 | 
| d2 | 10.0 | 
| d3 | 1.6 | 
| h1 | 6.0 | 
| l2 | 2.0 | 
| A/F | 5.0 | 
| Tensile strength N | 116 N/mm | 
| Barva | béžová | 
| Materiál | PEEK |