20820893
20820893
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 139,995 Kč |
| 100 + | 125,9955 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 15.0 |
| d2 | 10.0 |
| d3 | 1.6 |
| h1 | 6.0 |
| l2 | 2.0 |
| A/F | 5.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Materiál | PEEK |