20820985
20820985
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 164,395 Kč |
| 100 + | 147,9555 Kč |
| d1 | M12 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 15.0 |
| d2 | 18.0 |
| d3 | 1.8 |
| h1 | 12.0 |
| l2 | 3.5 |
| A/F | 10.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Materiál | PEEK |