Menu Vyhledávání

Šrouby duté - s válcovou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odvětrávací duté šrouby s válcovou hlavou, vyrobené z PEEK, mají výjimečnou mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu.

Mají duté jádro jako větrací otvor, který umožňuje uvězněnému plynu nebo kapalině uniknout ze závitového otvoru, což je činí ideálními pro vakuovou techniku.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Koupit
155,367 Kč - 172,63 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
30.0
1.8
176,5035 Kč - 196,115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
167,994 Kč - 186,66 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
119,682 Kč - 132,98 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
12.0
1.6
151,2495 Kč - 168,055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
147,132 Kč - 163,48 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
30.0
1.0
102,9375 Kč - 114,375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
12.0
1.3
147,9555 Kč - 164,395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
98,82 Kč - 109,80 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
12.0
1.0
93,33 Kč - 103,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
10.0
1.0
134,505 Kč - 149,45 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
25.0
1.0
95,526 Kč - 106,14 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
10.0
1.3
125,9955 Kč - 139,995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
15.0
1.6
133,407 Kč - 148,23 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
128,1915 Kč - 142,435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
10.0
1.8
97,722 Kč - 108,58 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
12.0
1.0
115,5645 Kč - 128,405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
20.0
1.0
119,682 Kč - 132,98 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
20.0
1.0
109,251 Kč - 121,39 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
15.0
1.0
150,1515 Kč - 166,835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
25.0
1.3
  • z/ze 2
Šrouby duté – s odvětráním M8 30.0 13.0 béžová PEEK

20820978

Cenové rozmezí
172,63 Kč - 155,367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 30.0 18.0 béžová PEEK

20821012

Cenové rozmezí
196,115 Kč - 176,5035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 30.0 8.5 béžová PEEK

20820855

Cenové rozmezí
186,66 Kč - 167,994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 12.0 10.0 béžová PEEK

20820886

Cenové rozmezí
132,98 Kč - 119,682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 30.0 10.0 béžová PEEK

20820923

Cenové rozmezí
168,055 Kč - 151,2495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 30.0 7.0 béžová PEEK

20820787

Cenové rozmezí
163,48 Kč - 147,132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 12.0 8.5 béžová PEEK

20820817

Cenové rozmezí
114,375 Kč - 102,9375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 15.0 18.0 béžová PEEK

20820985

Cenové rozmezí
164,395 Kč - 147,9555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 12.0 7.0 béžová PEEK

20820749

Cenové rozmezí
109,80 Kč - 98,82 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 10.0 7.0 béžová PEEK

20820732

Cenové rozmezí
103,70 Kč - 93,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 25.0 7.0 béžová PEEK

20820770

Cenové rozmezí
149,45 Kč - 134,505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 10.0 8.5 béžová PEEK

20820800

Cenové rozmezí
106,14 Kč - 95,526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 15.0 10.0 béžová PEEK

20820893

Cenové rozmezí
139,995 Kč - 125,9955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 20.0 10.0 béžová PEEK

20820909

Cenové rozmezí
148,23 Kč - 133,407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 10.0 13.0 béžová PEEK

20820930

Cenové rozmezí
142,435 Kč - 128,1915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 12.0 5.5 béžová PEEK

20820688

Cenové rozmezí
108,58 Kč - 97,722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 20.0 5.5 béžová PEEK

20820701

Cenové rozmezí
128,405 Kč - 115,5645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 20.0 7.0 béžová PEEK

20820763

Cenové rozmezí
132,98 Kč - 119,682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 15.0 7.0 béžová PEEK

20820756

Cenové rozmezí
121,39 Kč - 109,251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 25.0 8.5 béžová PEEK

20820848

Cenové rozmezí
166,835 Kč - 150,1515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0