Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Odvětrávací duté šrouby s válcovou hlavou, vyrobené z PEEK, mají výjimečnou mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu.
Mají duté jádro jako větrací otvor, který umožňuje uvězněnému plynu nebo kapalině uniknout ze závitového otvoru, což je činí ideálními pro vakuovou techniku.
Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,9555 Kč - 164,395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
25.0
|
1.8
|
||
| 133,407 Kč - 148,23 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
||
| 117,486 Kč - 130,54 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
15.0
|
1.3
|
||
| 139,7205 Kč - 155,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
20.0
|
1.8
|
||
| 176,5035 Kč - 196,115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 147,132 Kč - 163,48 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
||
| 119,682 Kč - 132,98 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
20.0
|
1.0
|
||
| 92,5065 Kč - 102,785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
10.0
|
1.0
|
||
| 102,9375 Kč - 114,375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
||
| 93,33 Kč - 103,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
10.0
|
1.0
|
||
| 109,251 Kč - 121,39 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
15.0
|
1.0
|
||
| 167,994 Kč - 186,66 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
||
| 150,1515 Kč - 166,835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
25.0
|
1.3
|
||
| 81,801 Kč - 90,89 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
6.0
|
1.0
|
||
| 97,722 Kč - 108,58 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
12.0
|
1.0
|
||
| 81,801 Kč - 90,89 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
6.0
|
1.0
|
||
| 125,9955 Kč - 139,995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
15.0
|
1.6
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi