Menu Vyhledávání

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Osazení u těchto šroubů poskytuje větší plochu pro lepší rozložení zátěže.
  • Odvětrávací funkce umožňuje korigovat proudění vzduchu, takže jsou ideálním řešením tam, kde je zásadní zajistit řádné odvětrávání.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0098.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Koupit
62,1026 Kč - 82,8035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
79,915 Kč - 106,6336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
12.0
M3
74,6194 Kč - 99,4123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
64,5097 Kč - 85,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
M3
120,3539 Kč - 160,5522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
30.0
M5
89,3026 Kč - 119,1504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
72,2123 Kč - 96,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
70,7681 Kč - 94,3575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
90,2654 Kč - 120,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
16.0
M4
97,9681 Kč - 130,7044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
66,1946 Kč - 88,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
68,361 Kč - 90,9876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
365,1539 Kč - 486,7115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
75,1008 Kč - 100,1345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
8.0
M4
97,9681 Kč - 130,4637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
125,4088 Kč - 167,292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
25.0
M6
91,7097 Kč - 122,2796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
89,3026 Kč - 119,1504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
8.0
M8
88,3398 Kč - 117,7061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
162,2371 Kč - 216,3964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
  • z/ze 6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240288

Cenové rozmezí
82,8035 Kč - 62,1026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240332

Cenové rozmezí
106,6336 Kč - 79,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240257

Cenové rozmezí
99,4123 Kč - 74,6194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240295

Cenové rozmezí
85,9327 Kč - 64,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235727

Cenové rozmezí
160,5522 Kč - 120,3539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240349

Cenové rozmezí
119,1504 Kč - 89,3026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240400

Cenové rozmezí
96,2831 Kč - 72,2123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    7.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240318

Cenové rozmezí
94,3575 Kč - 70,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240455

Cenové rozmezí
120,3539 Kč - 90,2654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240356

Cenové rozmezí
130,7044 Kč - 97,9681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240301

Cenové rozmezí
88,3398 Kč - 66,1946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240387

Cenové rozmezí
90,9876 Kč - 68,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M12 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241292

Cenové rozmezí
486,7115 Kč - 365,1539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240943

Cenové rozmezí
100,1345 Kč - 75,1008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241148

Cenové rozmezí
130,4637 Kč - 97,9681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241193

Cenové rozmezí
167,292 Kč - 125,4088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241223

Cenové rozmezí
122,2796 Kč - 91,7097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241216

Cenové rozmezí
119,1504 Kč - 89,3026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241117

Cenové rozmezí
117,7061 Kč - 88,3398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241209

Cenové rozmezí
216,3964 Kč - 162,2371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    45.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6